VSVA-T
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
VSVA-T
VSVA-B-T32N-AZ-A2-1T1L
ソレノイドバルブ
VSVA-B-T32N-AZ-A2-1T1L
8033481
GTIN 4052568283278
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
TYP4445-G_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 シングルソレノイド、クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
400 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ 18mm, ISO 15407-2準拠
操作方法
電動