ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-D1-F8-1A1

8033737

GTIN 4052568655235

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/3 加圧
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
1600 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ1, ISO 5599-1に準拠
電気接続
タイプA - EN 175301-803準拠
作動電圧
24V DC