圧力センサ SPAN-P10R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

8035533

GTIN 4052568284732

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
10 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
雄ねじG1/8 - 雌ねじ M5
アナログアウトプット
0~10V - 4~20mA - 1~5V