圧力センサ SPAN-V1R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8035538

GTIN 4052568284787

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
-1 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
雄ねじR1/8 - 雌ねじ M5
アナログアウトプット
0~10V - 4~20mA - 1~5V