SPAN
ホーム
製品
センサ
圧力センサ/真空センサ
SPAN
SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1
圧力センサ
SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1
8035543
GTIN 4052568284831
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SPAN_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
-1 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
チューブ 外径4mm用
アナログアウトプット
0~10V - 4~20mA - 1~5V