フローセンサ SFAW-100T-X-E-PNLK-PNVBA-M12

8036890

GTIN 4052568285449

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
流量性能曲線 終了値
100 l/min
作動流体
液体の媒体 - 水 - 中性の液体
作動圧力
0 bar - 12 bar
流体コネクタ
お客様側接続部
流れ方向
一方向 - P1 -> P2