MS6-SV
ホーム
製品
空気圧調質機器
ON/OFFバルブおよびソフトスタートバルブ
MSシリーズ
ソフトスタート/急速排気バルブ MS-SV
MS6-SV
MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
8 Videos
ソフトスタート/急速排気バルブ
MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
8038492
GTIN 4052568285753
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-SV_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
4300 l/min
作動圧力
3.5 bar - 10 bar
操作方法
電動