ソレノイドバルブ VSVA-B-P53BD-ZH-A1-1T1L

8039188

GTIN 4052568285845

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/3, 接続部4 加圧, 2 排気
標準公称流量(DIN 1343)
850 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ26mm, ISO 15407-2準拠
操作方法
電動