QS
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
QS
QS-G3/4-22
ストレート
QS-G3/4-22
8040613
GTIN 4052568286118
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
QS_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG3/4
空気圧接続 2
チューブ(外径22mm)用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-20 °C - 80 °C
呼び径
20 mm