VPCF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
比例制御バルブ
流量調整弁
VPCF
VPCF-6-L-8-G38-6-V1-E-EX2
8 Videos
比例流量制御弁
VPCF-6-L-8-G38-6-V1-E-EX2
8041714
GTIN 4052568286149
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VPCF_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例流量制御バルブ
エア接続ポート 1
G3/8
流量調整範囲
20 l/min - 1000 l/min
アナログインプットの信号範囲
0~10V
出力あたりの通電容量
100 mA