MSB4
ホーム
製品
空気圧調質機器
メンテナンスユニット
MSシリーズ
MSB4
MSB4-1/4:C3:J120:F12-WP
サービスユニットコンビネーション
MSB4-1/4:C3:J120:F12-WP
8042667
GTIN 4052568287023
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-CONFIG-COMBINATION_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
1750 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 7 bar
ろ過度
40 µm