比例圧力制御弁 VEAB-B-26-D7-F-A4-1R1

8046268

GTIN 4052568294489

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
フランジ
電気接続
M8x1 - プラグ - EN 60947-5-2準拠
標準公称流量(DIN 1343)
13 l/min
標準流量2-3
12 l/min