比例圧力制御弁 VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1

8046299

GTIN 4052568294533

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
QS-4
電気接続
M8x1 - プラグ - EN 60947-5-2準拠
標準公称流量(DIN 1343)
20 l/min
標準流量2-3
20 l/min