フローセンサ SFAE-1U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8

8058502

GTIN 4052568789701

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
流量性能曲線 終了値
1 l/min
作動流体
アルゴン - ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 - 二酸化炭素 - 窒素
作動圧力
-0.9 bar - 10 bar
空気圧接続
プラグコネクタ外径4mm用