VZXA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXA
VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4
アングルシートバルブ
VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4
8060513
GTIN 4052568290368
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXA_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228に準拠したねじスリーブG1/2
流量 Kv
6.6 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67