アングルシートバルブ VZXA-A-TS6-32-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4

8060516

GTIN 4052568435691

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/4
流量 Kv
35.4 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67