アングルシートバルブ VZXA-A-TS7-3/4"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4

8060521

GTIN 4052568290405

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 3/4 NPT
流量 Kv
14.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67