アングルシートバルブ VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4

8060522

GTIN 4052568290412

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 NPT
流量 Kv
21.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67