アングルシートバルブ VZXA-A-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060524
GTIN 4052568435745
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Links
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT 1 1/2
流量 Kv
47.4 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67
8060524
GTIN 4052568435745