アングルシートバルブ VZXA-A-TS7-2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4

8060525

GTIN 4052568435752

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT 2
流量 Kv
68.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67