アングルシートバルブ VZXA-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4
8060526
GTIN 4052568435769
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Links
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1準拠のねじスリーブ 2 1/2 NPT
流量 Kv
77.4 m³/h
流体圧力
0 bar - 8 bar
保護等級
IP65 - IP67
8060526
GTIN 4052568435769