VZXA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXA
VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4
アングルシートバルブ
VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4
8060530
GTIN 4052568290450
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXA_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1
流量 Kv
20.3 m³/h
流体圧力
0 bar - 8.3 bar
保護等級
IP65 - IP67