アングルシートバルブ VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4
8060534
GTIN 4052568290481
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Links
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/4
流量 Kv
30.3 m³/h
流体圧力
0 bar - 13.5 bar
保護等級
IP65 - IP67
8060534
GTIN 4052568290481