VZXA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXA
VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4
アングルシートバルブ
VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4
8060536
GTIN 4052568290498
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXA_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/2
流量 Kv
41.4 m³/h
流体圧力
0 bar - 9.3 bar
保護等級
IP65 - IP67