VZXA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXA
VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
アングルシートバルブ
VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN 4052568290504
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXA_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G2
流量 Kv
50.1 m³/h
流体圧力
0 bar - 5.6 bar
保護等級
IP65 - IP67