アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4

8060541

GTIN 4052568290511

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT1/2
流量 Kv
6 m³/h
流体圧力
0 bar - 30 bar
保護等級
IP65 - IP67