アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
8060542
GTIN 4052568290528
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Links
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 3/4 NPT
流量 Kv
13.3 m³/h
流体圧力
0 bar - 12.8 bar
保護等級
IP65 - IP67
8060542
GTIN 4052568290528