アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-30-M-90-26-V4
8060546
GTIN 4052568435820
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Links
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 NPT
流量 Kv
23.6 m³/h
流体圧力
0 bar - 30 bar
保護等級
IP65 - IP67
8060546
GTIN 4052568435820