アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4
8060548
GTIN 4052568290573
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Links
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 1/4 NPT
流量 Kv
30.3 m³/h
流体圧力
0 bar - 13.5 bar
保護等級
IP65 - IP67
8060548
GTIN 4052568290573