アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4

8060552

GTIN 4052568290597

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT 2
流量 Kv
50.1 m³/h
流体圧力
0 bar - 5.6 bar
保護等級
IP65 - IP67