アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4
8060553
GTIN 4052568435851
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Links
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT 2
流量 Kv
60.4 m³/h
流体圧力
0 bar - 10 bar
保護等級
IP65 - IP67
8060553
GTIN 4052568435851