アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4

8060554

GTIN 4052568435868

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1準拠のねじスリーブ 2 1/2 NPT
流量 Kv
77.9 m³/h
流体圧力
0 bar - 5.6 bar
保護等級
IP65 - IP67