PFAN
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PFAN
PFAN-3X0,5-NT
プラスチックチューブ
PFAN-3X0,5-NT
8061167
GTIN 4052568295646
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
3 mm
内径
2.3 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 15 bar
周囲温度
-20 °C - 150 °C