VTOE
ホーム
製品
ハンドリングシステム
ディスペンスヘッドおよびピペッティングヘッド
ディスペンスヘッド
VTOE
VTOE-8-D7-T3-M22C-08-F-P-P-M
ディスペンサヘッド
VTOE-8-D7-T3-M22C-08-F-P-P-M
8063637
GTIN 4052568296759
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTOE_EN.PDF
ロードしています..
呼び径 分注ニードル
0.32 mm
電気接続
プラグ - Dサブ
流体コネクタ
8x UNF1/4-28
保護等級
IP30