接続ケーブル NEBL-M8W4-E-2-N-M8W4

8065107

GTIN 4052568572259

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
ケーブル長
2 m