接続ケーブル NEBC-D8W4-ES-10-N-S-D8W4-ET
8065134
GTIN 4052568585105
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
プラグ
電気ポート1, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-114準拠のDコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-114準拠のDコード
ケーブル長
10 m