VPCB
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
比例制御バルブ
流量調整弁
VPCB
VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M
バルブユニット
VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M
8071579
GTIN 4052568445812
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
YHBP_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
G3/8
標準公称流量(DIN 1343)
725 l/min