VSNC
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
アクセサリ
パイロットバルブ
VSNC
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1
+2
ソレノイドバルブ
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1
8074945
GTIN 4052568298272
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VSNC_EN.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
構造
ピストン ゲートバルブ
バルブ機能
5/2 または 3/2 切り替え可能
標準公称流量(DIN 1343)
1250 l/min
作動圧力
2.5 bar - 10 bar