SOOD
ホーム
製品
センサ
透過センサ
SOOD
SOOD-TB-R-PN
光電センサ
SOOD-TB-R-PN
8075656
GTIN 4052568446284
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SOOD_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
無負荷電流
11 mA
光源
赤 - 発光ダイオード
射程
0 mm - 2000 mm
保護等級
IP65 - IP67
周囲温度
-25 °C - 60 °C