SOOD
ホーム
製品
センサ
透過センサ
SOOD
SOOD-RS-R-PN
反射形センサ
SOOD-RS-R-PN
8075657
GTIN 4052568446291
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SOOD_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
無負荷電流
10 mA
光源
赤 - 発光ダイオード
射程
0 mm - 1000 mm
保護等級
IP65 - IP67
周囲温度
-25 °C - 60 °C