SOOD
ホーム
製品
センサ
透過センサ
SOOD
SOOD-BS-L-PN-50
拡散反射形センサ
SOOD-BS-L-PN-50
8075659
GTIN 4052568446314
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SOOD_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
無負荷電流
10 mA
光源
レーザー - 赤
射程
7 mm - 50 mm
保護等級
IP65 - IP67
周囲温度
-20 °C - 60 °C