SOOD
ホーム
製品
センサ
透過センサ
SOOD
SOOD-TB-L-PN
光電センサ
SOOD-TB-L-PN
8075661
GTIN 4052568446338
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SOOD_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
無負荷電流
11 mA
光源
レーザー - 赤
射程
0 mm - 10000 mm
保護等級
IP65 - IP67
周囲温度
-20 °C - 60 °C