SOOE
ホーム
製品
センサ
透過センサ
SOOE
SOOE-TB-L-PNLK-T
光電センサ
SOOE-TB-L-PNLK-T
8075671
GTIN 4052568446437
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SOOE_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
無負荷電流
14 mA
光源
レーザー - 赤
射程
0 mm - 20000 mm
保護等級
IP65 - IP67 - IP69K
周囲温度
-40 °C - 60 °C