接続ケーブル NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5
8078304
GTIN 4052568615413
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
10 m
8078304
GTIN 4052568615413