ピンチバルブ VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4E-4

8079858

GTIN 4052568447373

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
構造
ピンチバルブ, 空圧作動式
バルブ機能
2/2 シングルソレノイド, クローズド
接続装備
ASME BPE タイプA準拠のクランプ
流量 Kv
0.7 m³/h
流体圧力
0 bar - 4 bar