接続ケーブル NEBC-M12G8-E-15-N-M12G8
8080785
GTIN 4052568456702
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
ケーブル長
15 m