接続ケーブル NEBL-T12G4-E-15-N-LE4
8080793
GTIN 4052568456788
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-111に準拠したTコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
15 m
8080793
GTIN 4052568456788