NPQR
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQR
NPQR-DK-G14-Q8
ストレート
NPQR-DK-G14-Q8
8085665
GTIN 4052568451073
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじG1/4
空気圧接続 2
チューブ 外径8mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 16 bar
周囲温度
-20 °C - 150 °C
呼び径
6.3 mm