NPQR
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQR
NPQR-D-Q16-Q12
コネクタ
NPQR-D-Q16-Q12
8085708
GTIN 4052568553302
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径16mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径12mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 12 bar
周囲温度
-5 °C - 150 °C
呼び径
11 mm