NPQR
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQR
NPQR-T-Q14-E
コネクタ
NPQR-T-Q14-E
8085721
GTIN 4052568553333
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ外径14mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径14mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 12 bar
周囲温度
-5 °C - 150 °C
呼び径
14 mm